(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Z verde【1-25 piezas por paquete】

Z verde

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Dimensión de espesor (mm): 6
· Grano abrasivo: Grano abrasivo GZ
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GNZ1006ZG24P
GNZ1006ZG24Q
GNZ1006ZG24S
GNZ1006ZG36P
GNZ1256ZG24Q
GNZ1256ZG24S
GNZ1506ZG24Q
GNZ1806ZG24N
GNZ1806ZG24P
GNZ1806ZG24Q
GNZ1806ZG24S
GNZ1806ZG36Q
GNZ2056ZG24P
GNZ2056ZG24Q
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Dureza Estrategia de puntos

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1001524P10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1001524Q10

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1001524S10

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1001536P10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1252224Q20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1252224S20

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1502224Q10

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1802224N20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1802224P20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1802224Q20

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1802224S20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1802236Q20

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

2052224P10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2052224Q10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 6 Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido Grano abrasivo Abrasivo GZ
Características Énfasis en la capacidad de corte Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico