(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de ranura en T con vástago largo

Cortador de ranura en T con vástago largo
  • Descuento por volumen

El vástago ha sido diseñado especialmente para la longitud. Efectivo para centros de mecanizado, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LS-TC-10-2
LS-TC-10-2.5
LS-TC-10-3
LS-TC-10-3.5
LS-TC-10-4
LS-TC-10-4.5
LS-TC-10-5
LS-TC-10-6
LS-TC-10-7
LS-TC-10-8
LS-TC-10-10
LS-TC-12-2
LS-TC-12-2.5
LS-TC-12-3
LS-TC-12-3.5
LS-TC-12-4.5
LS-TC-12-5
LS-TC-12-6
LS-TC-12-7
LS-TC-12-8
LS-TC-15-2
LS-TC-15-2.5
LS-TC-15-3
LS-TC-15-3.5
LS-TC-15-4
LS-TC-15-4.5
LS-TC-15-5
LS-TC-15-6
LS-TC-15-7
LS-TC-15-8
LS-TC-15-9
LS-TC-15-10
LS-TC-15-12
LS-TC-20-2
LS-TC-20-2.5
LS-TC-20-3
LS-TC-20-3.5
LS-TC-20-4
LS-TC-20-4.5
LS-TC-20-5
LS-TC-20-6
LS-TC-20-7
LS-TC-20-8
LS-TC-20-9
LS-TC-20-10
LS-TC-20-12
LS-TC-25-2
LS-TC-25-2.5
LS-TC-25-3
LS-TC-25-3.5
LS-TC-25-4
LS-TC-25-4.5
LS-TC-25-5
LS-TC-25-6
LS-TC-25-7
LS-TC-25-8
LS-TC-25-9
LS-TC-25-10
LS-TC-25-12
LS-TC-30-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(ø mm)
Ancho de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del cuello (d1)
(mm)
Longitud del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Tolerancia OD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102415130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5415130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103415130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.5415130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104415130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)

8 Días o más

104.5415130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105415130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106415130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107415130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108415130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010415130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

122515130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.5515130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123515130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)

8 Días o más

123.5515130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)

8 Días o más

124.5515130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125515130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126515130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127515130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128515130108-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

152620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152.5620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)

8 Días o más

153.5620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)

8 Días o más

154.5620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

157620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

158620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)

8 Días o más

159620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1510620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1512620135128-0.050~-0.160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2029221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202.59221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2039221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)

8 Días o más

203.59221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2049221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)

8 Días o más

204.59221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2059221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2069221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2079221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2089221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)

8 Días o más

2099221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20109221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20129221501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25211241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252.511241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25311241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)

8 Días o más

253.511241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25411241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)

8 Días o más

254.511241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25511241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25611241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25711241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25811241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)

8 Días o más

25911241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251011241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251211241501610-0.065~-0.195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30213261501612-0.065~-0.195

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56) Aplicación de mecanizado Ranura en T / lateral Ángulo de torsión (θ)(°) Sin torsión
Revestimiento Sin recubrimiento Tolerancia de ancho de hoja 0~+0.1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico