(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores rectos HSS - vástago cilíndrico, tipo manual, HR

Escariadores rectos HSS - vástago cilíndrico, tipo manual, HR
  • Descuento por volumen

Fresa recta de uso general (HSS) con borde recto que se puede girar a mano.
[Caracteristicas]
· El vástago tiene un ángulo y se puede girar a mano.
· La mordida es larga (ángulo ajustado a 1 °) y el filo no se daña fácilmente.
· Diámetro de la punta de la cuchilla: disponible de 0.5 a 60.
· Tipo de vástago: disponible en vástago de fresa y vástago recto.
· Materiales de trabajo aplicables: acero en general, hierro fundido, aluminio, cobre, acero troquelado y acero aleado.
· Material: SKH51. Hoja derecha recta, ángulo de mordida: 1 °.
[Aplicaciones]
· Óptimo para el acabado de uso general.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HR0.56
HR0.61
HR0.62
HR0.64
HR0.67
HR0.68
HR0.69
HR0.72
HR0.78
HR0.91
HR0.95
HR0.97
HR1.4
HR1.11
HR1.16
HR1.36
HR1.44
HR1.79
HR1.93
HR1.97
HR2.14
HR2.27
HR2.29
HR2.66
HR2.68
HR2.71
HR2.83
HR2.86
HR2.88
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Tipo de caña Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago Centro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.56End Mill Shank12+0.002~+0.0074302.5260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61End Mill Shank12+0.002~+0.0074302.5260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.62End Mill Shank12+0.002~+0.0074302.5260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.64End Mill Shank12+0.002~+0.0074302.5260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.67End Mill Shank12+0.002~+0.0074302.5260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.68End Mill Shank12+0.002~+0.0074302.5260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.69End Mill Shank12+0.002~+0.0074302.5260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72End Mill Shank12+0.002~+0.0074303260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.78End Mill Shank15+0.002~+0.0074353260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91End Mill Shank20+0.002~+0.0074404260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.95End Mill Shank20+0.002~+0.0074404260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.97End Mill Shank20+0.002~+0.0074404260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.4End Mill Shank25+0.002~+0.0074505360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11End Mill Shank25+0.002~+0.0074455260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.16End Mill Shank25+0.002~+0.0074455260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.36End Mill Shank25+0.002~+0.0074505360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44End Mill Shank25+0.002~+0.0074505360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.79End Mill Shank30+0.002~+0.0074556360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.93End Mill Shank30+0.002~+0.0074606360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.97End Mill Shank30+0.002~+0.0074606360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.14End Mill Shank30+0.002~+0.0074606360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.27End Mill Shank35+0.002~+0.0074657360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.29End Mill Shank35+0.002~+0.0074657360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.66End Mill Shank35+0.002~+0.0074657360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.68End Mill Shank35+0.002~+0.0074657360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.71End Mill Shank35+0.002~+0.0074657360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.83End Mill Shank35+0.002~+0.0074657360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.86End Mill Shank40+0.002~+0.0076728360 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.88End Mill Shank40+0.002~+0.0076728360 ° cóncavo

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA Forma del surco Recto
Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia del diámetro del vástago -0.02~-0.05
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico