(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vástago largo fresado para tornillo con orificio hexagonal

Vástago largo fresado para tornillo con orificio hexagonal
  • Descuento por volumen

Un cortador de tipo largo utilizado para el mecanizado de hundimiento de HSS para el revestimiento de puntos.
[Caracteristicas]
· Dado que hay una guía que coincide con el estándar del perno de cabeza hueca hexagonal en el componente de la cabeza, el parloteo es mínimo.
· Como es un tipo largo, admite el trabajo en lugares profundos.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para mecanizar agujeros hundidos para pernos de cabeza hueca hexagonal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CBLS1/2
CBLS1/4
CBLS3
CBLS3/8
CBLS4
CBLS5
CBLS5/16
CBLS6
CBLS8
CBLS10
CBLS12
CBLS14
CBLS16
CBLS18
CBLS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Diámetro de la guía
(mm)
Longitud de la guía
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20201601213.213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111412086.556
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9712063.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1516140129.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.41012064.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.91312065.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1416120108.258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.41512086.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.416120108.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.8161401210.310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.8201601212.412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24201801214.414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26221801616.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28242001618.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3026200162121

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 4 Material Acero de alta velocidad Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~+0.2
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 12° Tolerancia de la caña h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico