(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de centrado

Herramienta de centrado
  • Descuento por volumen

Posicionamiento central, placa / chaflán interno, chaflán externo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CT10-90
CT10-118
CT13-90
CT13-118
CT15-90
CT15-118
CT18-90
CT18-118
CT20-90
CT20-118
CT22-90
CT22-118
CT25-90
CT25-118
CT27-90
CT27-118
CT30-90
CT30-118
CT32-90
CT32-118
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total
(mm)
Cuerpo
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9010121318045135
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11810121318045135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9013161920055145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11813161920055145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9015161920055145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11815161920055145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9018252522065155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11818252522065155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9020252522065155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11820252522065155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9022253022065155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11822253022065155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9025253522080140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11825253522080140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9027323822080140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11827323822080140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9030324224090150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11830324224090150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9032324224090150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11832324224090150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña P h7 Numero de flautas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico