(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador angular con mango

Cortador angular con mango
  • Descuento por volumen

Ranurado en cola de milano
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cortador angular con mango, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ACS25-45
ACS35-50
ACS45-50
ACS50-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Espesor de la hoja
(mm)
Esquina única
(°)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25745715671210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3511501118791612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4515501320902014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5016501525982516

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero de alta velocidad Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~+1 forma de cuchilla Hoja derecha recta
Tolerancia de la caña h8 Tolerancia de ángulo ±15′

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico