(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador esférico sólido de carburo, tipo largo de 2 flautas

Cortador esférico sólido de carburo, tipo largo de 2 flautas
  • Descuento por volumen

Tipo de cuello largo para perfilar y desbarbar superficies traseras, superficies curvas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSQCL2-AR3
CSQCL2-AR3.5
CSQCL2-AR4
CSQCL2-AR4.5
CSQCL2-AR5
CSQCL2-AR5.5
CSQCL2-AR6
CSQCL2-AR8
CSQCL2-AR10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la manija Diámetro efectivo de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100186±0.01647.53.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5100216±0.01745.64.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4115248±0.018555.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5115278±0.029535.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51303010±0.021062.56.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51303310±0.021160.77.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61303612±0.0212557.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81303812±0.021657.510.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101304216±0.022050.512.86

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Bola esférica Número de flautas(hoja) 2 Con / sin torsión Disponible
Ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 15 Ángulo efectivo esférico(°) 280

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico