(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador esférico sólido de carburo, 2 flautas

Cortador esférico sólido de carburo, 2 flautas
  • Descuento por volumen

Cortador esférico con ángulo efectivo de 280 ° (el tipo pequeño es 220 ° o 240 °).
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para diversas aplicaciones gracias a su amplio ángulo efectivo.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para moldeo redondeado, mecanizado de agujeros cruzados y desbarbado y biselado de la superficie frontal / posterior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSQCS2-AR0.5-4
CSQCS2-AR0.5-6
CSQCS2-AR0.5-8
CSQCS2-AR1-6
CSQCS2-AR1-8
CSQCS2-AR1-10
CSQCS2-AR1-16
CSQCS2-AR1-20
CSQCS2-AR1.5
CSQCS2-AR2
CSQCS2-AR2.5
CSQCS2-AR3
CSQCS2-AR3.5
CSQCS2-AR4
CSQCS2-AR4.5
CSQCS2-AR5
CSQCS2-AR5.5
CSQCS2-AR6
CSQCS2-AR8
CSQCS2-AR10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la manija Ángulo efectivo esférico
(°)
Diámetro efectivo de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.57044±0.011602200.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.57064±0.011582200.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.57084±0.011562200.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17064±0.01259.52401.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17084±0.01257.52401.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170104±0.01255.52401.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170164±0.01249.52401.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170204±0.01245.52401.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.57094±0.013582402.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270124±0.014552802.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.570154±0.015532803.21
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

370186±0.01647.52803.86
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.570216±0.01745.62804.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485248±0.018552805.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.585278±0.029532805.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51003010±0.021062.52806.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51003310±0.021160.72807.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61003612±0.0212552807.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81003812±0.021657.528010.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101004216±0.022050.528012.86

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Bola esférica Número de flautas(hoja) 2 Con / sin torsión Disponible
Ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 15 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico