(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de cola de paloma de carburo de 4 flautas para junta tórica para aplicaciones de acero inoxidable en bruto

Cortador de cola de paloma de carburo de 4 flautas para junta tórica para aplicaciones de acero inoxidable en bruto
  • Descuento por volumen

Cortador de carburo para ranura de junta tórica.
[Caracteristicas]
· Una fresa de carburo que corresponde a la junta tórica con especificación de ranura.
· La maquinabilidad mejora gracias a la adopción de cuchillas retorcidas.
· Para mecanizado en bruto en el procesamiento de materiales difíciles de cortar.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para el mecanizado rugoso de la junta tórica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OAC4RA-1
OAC4RA-2
OAC4RA-3
OAC4RA-4
OAC4RA-5
OAC4RA-6
OAC4RA-7
OAC4RA-8
OAC4RG-1
OAC4RG-2
OAC4RP-1
OAC4RP-2
OAC4RP-3
OAC4RP-4
OAC4RP-5
OAC4RP-6
OAC4RP-7
OAC4RP-8
OAC4RV-1
OAC4RV-2
OAC4RV-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.50.2145031.891.091.77Para la presurizaciónAS568A 004~050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.20.21.745032.961.782.84Para la presurizaciónAS568A 102~178
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30.42.546034.182.573.94Para la presurizaciónAS568A 201~284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.50.4466066.484.076.24Para la presurizaciónAS568A 309~395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.85.5780108.785.568.29Para la presurizaciónAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.70.42.646034.142.693.89VacíoAS568A 201~284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.10.44.266066.474.276.22VacíoAS568A 309~395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.40.85.7780108.635.748.15VacíoAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

2.60.42.1546033.612.223.37Para la presurizaciónJIS B2401 G25~G145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.90.44.3660874.376.75Para la presurizaciónJIS B2401 G150~G300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.60.21.145032.021.171.91Para la presurizaciónJIS B2401 P3~P10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.21.5545032.691.622.57Para la presurizaciónJIS B2401 P10A~P22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.42.546034.182.573.94Para la presurizaciónJIS B2401 P22A~P50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.90.44.3660874.376.75Para la presurizaciónJIS B2401 P48A~P150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.20.86.657801210.586.7210.09Para la presurizaciónJIS B2401 P150A~P400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.70.42.646034.122.673.87VacíoJIS B2401 P22A~P50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.40.44.566086.934.576.69VacíoJIS B2401 P48A~P150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.50.86.97801210.456.979.97VacíoJIS B2401 P150A~P400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.10.4366064.733.074.49VacíoJIS B2401 V15~V175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.60.44.866087.344.877.09VacíoJIS B2401 V225~V430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.80.88.257801212.58.3212.01VacíoJIS B2401 V480~V1055

Cargando…

  1. 1

Información básica

Esquina única(°) 15 Numero de flautas 4 Material Carburo
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 15° Tolerancia de la caña h6
Tolerancia de ángulo ±30′ R Tolerancia -0.05~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico