(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta de centrado de carburo, tipo largo (vástago cónico)

Herramienta de centrado de carburo, tipo largo (vástago cónico)
  • Descuento por volumen

Posicionamiento central, placa / chaflán interno, chaflán externo, largo, vástago cónico Morse

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCTLT12-90
CCTLT12-118
CCTLT16-90
CCTLT16-118
CCTLT19-90
CCTLT19-118
CCTLT25-90
CCTLT25-118
CCTLT30-90
CCTLT30-118
CCTLT35-90
CCTLT35-118
CCTLT40-90
CCTLT40-118
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total
(mm)
Cuerpo
(mm)
Longitud de la caña
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9012MT22021013080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11812MT22021013080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9016MT23023015080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11816MT23023015080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9019MT23024016080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11819MT23024016080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9025MT33028919099
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11825MT33028919099
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9030MT33528919099
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11830MT33528919099
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9035MT440340216124
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11835MT440340216124
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9040MT440340216124
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11840MT440340216124

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo
forma de cuchilla Hoja derecha recta Numero de flautas 2 Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8
Tolerancia de ángulo -30′~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico