(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta de centrado de carburo, tipo corto (vástago cónico)

Herramienta de centrado de carburo, tipo corto (vástago cónico)
  • Descuento por volumen

Posicionamiento central, placa / chaflán interno, chaflán externo, vástago cónico Morse

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCTST12-90
CCTST12-118
CCTST16-90
CCTST16-118
CCTST19-90
CCTST19-118
CCTST25-90
CCTST25-118
CCTST30-90
CCTST30-118
CCTST35-90
CCTST35-118
CCTST40-90
CCTST40-118
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total
(mm)
Cuerpo
(mm)
Longitud de la caña
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9012MT2201608080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11812MT2201608080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9016MT23018010080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11816MT23018010080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9019MT23019011080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11819MT23019011080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9025MT33023914099
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11825MT33023914099
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9030MT33523914099
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11830MT33523914099
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9035MT440265141124
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11835MT440265141124
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9040MT440265141124
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11840MT440265141124

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo
forma de cuchilla Hoja derecha recta Numero de flautas 2 Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8
Tolerancia de ángulo -30′~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico