(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carburo Super Mini W Angular

Carburo Super Mini W Angular
  • Descuento por volumen

Ranura en T / cortador angular de carburo.
[Caracteristicas]
· Está disponible en ángulos de 60 °, 90 ° y 120 °, que admite varios procesos de ángulo, etc.
· El diámetro del vástago tiene un diseño grueso para mantener la rigidez.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para fresadoras de ángulo igual, desbarbado, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSMW2-W60
CSMW2-W90
CSMW2-W120
CSMW2.5-W60
CSMW2.5-W90
CSMW2.5-W120
CSMW3-W60
CSMW3-W90
CSMW3-W120
CSMW4-W60
CSMW4-W90
CSMW4-W120
CSMW5-W60
CSMW5-W90
CSMW5-W120
CSMW6-W60
CSMW6-W90
CSMW6-W120
CSMW8-W60
CSMW8-W90
CSMW8-W120
CSMW10-W60
CSMW10-W90
CSMW10-W120
CSMW12-W60
CSMW12-W90
CSMW12-W120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Espesor de la hoja
(mm)
Esquina única
(°)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.57W60135034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21W90135034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.73W120135034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.75W601.235034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51.3W901.235034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.25W1201.235034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.86W601.545034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.5W901.545034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.59W1201.545034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.15W60245044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42W90245044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43.46W120245044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.5W602.346064
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

52.4W902.546064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54.4W1202.346064
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.8W602.746064
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

62.8W90346064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65.4W1202.746064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.4W603.656086
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

83.8W90456086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87.4W1203.656086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.1W604.5670108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.8W905670108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.3W1204.5670108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123.7W605.4770128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125.8W906770128
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1211.2W1205.4770128

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Carburo Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.05~0 forma de cuchilla Hoja derecha recta
Tolerancia de la caña -0.01~0 Tolerancia de ángulo ±10′

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico