(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de hojas clave

Cortador de hojas clave
  • Descuento por volumen

Hay disponible una amplia gama de tamaños para el mecanizado de ranuras clave.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KC-6-0.5
KC-6-0.6
KC-6-0.7
KC-6-0.8
KC-6-0.9
KC-6-1.0
KC-6-1.1
KC-6-1.2
KC-6-1.3
KC-6-1.4
KC-6-1.5
KC-6-1.6
KC-6-1.7
KC-6-1.8
KC-6-1.9
KC-6-2.0
KC-6-2.5
KC-6-3.0
KC-6-4.0
KC-6-5.0
KC-7-0.5
KC-7-0.6
KC-7-0.7
KC-7-0.8
KC-7-0.9
KC-7-1.0
KC-7-1.1
KC-7-1.2
KC-7-1.3
KC-7-1.4
KC-7-1.5
KC-7-1.6
KC-7-1.7
KC-7-1.8
KC-7-1.9
KC-7-2.0
KC-7-2.5
KC-7-3.0
KC-8-0.5
KC-8-0.6
KC-8-0.7
KC-8-0.8
KC-8-0.9
KC-8-1.0
KC-8-1.1
KC-8-1.2
KC-8-1.3
KC-8-1.4
KC-8-1.5
KC-8-1.6
KC-8-1.7
KC-8-1.8
KC-8-1.9
KC-8-2.0
KC-8-2.1
KC-8-2.2
KC-8-2.3
KC-8-2.4
KC-8-2.5
KC-8-2.6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(ø mm)
Ancho de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del cuello (d1)
(mm)
Longitud del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Tolerancia de ancho de hoja Tolerancia OD
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.5365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.6365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.7365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.8365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.9365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.1365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.2365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.3365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.4365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.6365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.7365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.8365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.9365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

62365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62.5365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64365068-0.020~-0.038+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

65365068-0.020~-0.038+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.5365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.6365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.7365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.8365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.9365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.1365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.2365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.3365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.4365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.5365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.6365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.7365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.8365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.9365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72.5365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73365068-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.53.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.63.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.73.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.83.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.93.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

813.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.13.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.23.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.33.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.43.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.53.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.63.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.73.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.83.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.93.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

823.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.13.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.23.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.33.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.43.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

82.53.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.63.565088-0.014~-0.028+0.18~+0.30

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad (SKH51) Aplicación de mecanizado Chavetero Ángulo de torsión (θ)(°) Sin torsión
Revestimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico