(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariador central (vástago cónico)

Escariador central (vástago cónico)
  • Descuento por volumen

Escariador utilizado para terminar y biselar agujeros centrales. El número impar de cuchillas reduce la vibración.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CR-MT-60-40
CR-MT-60-50
CR-MT-60-60
CR-MT-60-80
CR-MT-60-100
CR-MT-90-40
CR-MT-90-50
CR-MT-90-60
CR-MT-90-80
CR-MT-90-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de punto (θ) Numero de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d) Diámetro de la punta Longitud de la hoja (ℓ) Diámetro exterior (D) Longitud del diámetro exterior (ℓ1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

609133MT2629.54013.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

609145MT2737.25015.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6011155MT21043.36016.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6013193MT31060.68018.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6015216MT31077.910024.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

909121MT26174014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

909130MT2721.55016.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9011136.5MT210256016.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9013168MT310358019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9015183MT3104510024

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla
Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad (SKH51) Presencia de recubrimiento NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento varilla MT Tolerancia de gran diámetro +0.3~+0.5
Tolerancia de ángulo(Minuto) ±15'

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico