(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un solo producto capaz de cinco tipos de mecanizado: posicionamiento central, biselado, mecanizado de superficies laterales, perforación y ranurado en V.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Utilizar | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / V Groove / Perforación / Lado | Material de trabajo | acero en general / Hierro fundido / Resina | Cuchilla simple / cuchilla doble | Sola cuchilla |
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad de cuchilla periférica | Disponible | Tipo de material de herramienta | Cobalt HSS (SKH56) | Presencia de recubrimiento | NA |
Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento | Numero de flautas(hoja) | 2 | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | 0~-0.03 |
varilla | Recto | Tolerancia de ángulo(Minuto) | ±15' | Ángulo de torsión (θ)(La licenciatura) | Torsión (30 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente