(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, parte superior de carburo de tungsteno sólido, SSD

Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, parte superior de carburo de tungsteno sólido, SSD
  • Descuento por volumen

Una punta de carburo está soldada, es ideal para perforar aleación de aluminio, hierro fundido, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSD-6.0
SSD-6.5
SSD-7.0
SSD-7.5
SSD-8.0
SSD-8.5
SSD-9.0
SSD-9.5
SSD-10.0
SSD-10.5
SSD-11.0
SSD-11.5
SSD-12.0
SSD-12.5
SSD-13.0
SSD-13.5
SSD-14.0
SSD-14.5
SSD-15.0
SSD-15.5
SSD-16.0
SSD-16.5
SSD-17.0
SSD-17.5
SSD-18.0
SSD-18.5
SSD-19.0
SSD-19.5
SSD-20.0
SSD-20.5
SSD-21.0
SSD-21.5
SSD-22.0
SSD-22.5
SSD-23.0
SSD-23.5
SSD-24.0
SSD-24.5
SSD-25.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerancia de diámetro de taladro
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud de la punta (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6601150~-0.022825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5601150~-0.022825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7601150~-0.022825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5601150~-0.022825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8651300~-0.022827
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5651300~-0.0221027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9651300~-0.0221027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5651300~-0.0221027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10701400~-0.0221030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5701400~-0.0221030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11701400~-0.0271230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5701400~-0.0271230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12751500~-0.0271232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5751500~-0.0271232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13751500~-0.0271232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.5751500~-0.0271232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14751500~-0.0271232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.5801600~-0.0271634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15801600~-0.0271634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.5801600~-0.0271634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16801600~-0.0271634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.51001800~-0.0271635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171001800~-0.0271635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.51001800~-0.0271635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181001800~-0.0272035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.51202000~-0.0272037
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191202000~-0.0332037
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.51202000~-0.0332037
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201202000~-0.0332037
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.51202000~-0.0332037
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211202000~-0.0332037
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.51402200~-0.0332039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221402200~-0.0332039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.51402200~-0.0332539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231402200~-0.0332539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.51602400~-0.0332544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241602400~-0.0332544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.51602400~-0.0332544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251602400~-0.0332544

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio Modelo de enlace End Mill Shank Coating Presence NA
Presencia de pozos de petróleo NA Ángulo de torsión (θ)(La licenciatura) Torsión (28 a 30 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico