(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de bola de mango largo 4 cuchillas

Molino de extremo de bola de mango largo 4 cuchillas
  • Descuento por volumen

La cuchilla de 2 flautas tiene una alta rigidez y es excelente para mantener las dimensiones redondeadas del acabado. Larga caña.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4LS-BE-15.5R
4LS-BE-16.0R
4LS-BE-16.5R
4LS-BE-17.0R
4LS-BE-17.5R
4LS-BE-18.0R
4LS-BE-18.5R
4LS-BE-19.0R
4LS-BE-19.5R
4LS-BE-20.0R
4LS-BE-21.0R
4LS-BE-22.0R
4LS-BE-22.5R
4LS-BE-23.0R
4LS-BE-24.0R
4LS-BE-25.0R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

15.5803003231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16803003232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.5803003233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17803003234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5803003235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18803003236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.5803003237
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191003203238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.51003203239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201003203240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211003204242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221003204244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.51253204245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231253204246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241253204248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251253204250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56/SKH57) Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Grabado / R Groove Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03
Ángulo de torsión (θ)(La licenciatura) Torsión estándar (30-40 °) R Tolerancia(mm) ±0.025 Detalles del material de herramienta Cobalt HSS (SKH57)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico