(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de bola, 4 flautas

Molino de extremo de bola, 4 flautas
  • Descuento por volumen

La cuchilla de 2 flautas tiene una alta rigidez y es excelente para mantener las dimensiones redondeadas del acabado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4BE-1/2R
4BE-1/4R
4BE-2.0R
4BE-2.5R
4BE-3/8R
4BE-3.0R
4BE-3.5R
4BE-4.0R
4BE-4.5R
4BE-5/8R
4BE-5/16R
4BE-5.0R
4BE-5.5R
4BE-6.0R
4BE-6.5R
4BE-7.0R
4BE-7.5R
4BE-8.0R
4BE-8.5R
4BE-9.0R
4BE-9.5R
4BE-10.0R
4BE-10.5R
4BE-11.0R
4BE-11.5R
4BE-12.0R
4BE-12.5R
4BE-13.5R
4BE-14.0R
4BE-14.5R
4BE-15.0R
4BE-15.5R
4BE-16.0R
4BE-16.5R
4BE-17.0R
4BE-17.5R
4BE-18.0R
4BE-18.5R
4BE-19.0R
4BE-19.5R
4BE-20.0R
4BE-20.5R
4BE-21.0R
4BE-21.5R
4BE-22.0R
4BE-22.5R
4BE-23.0R
4BE-24.0R
4BE-25.0R
4BE-26.0R
4BE-27.0R
4BE-27.5R
4BE-28.0R
4BE-29.0R
4BE-30.0R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Detalles del material de herramienta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7701602525.4Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35501251212.7Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2207064Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5258565Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.53651502019.05Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3309066Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5309587Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43510088Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.540115109Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.88801803231.75Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.94551351615.875Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5401151010Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5451201211Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6451201212Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5501251213Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7501251214Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5551351615Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8551351616Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5601451617Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9601451618Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5651502019Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10651502020Cobalt HSS (SKH57)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5651502021Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11651502022Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5701602523Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12701602524Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5701602525Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.5751652527Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14751652528Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.5751652529Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15751652530Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.5801803231Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16801803232Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.5801803233Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17801803234Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5801803235Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18801803236Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.5851853237Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19851853238Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.5851853239Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20851853240Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.51002203241Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211002203242Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.51002203243Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221002203244Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.51002203245Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231002203246Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241002203248Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251002203250Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261202403252Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

271202403254Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27.51202403255Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281202403256Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

291202403258Cobalt HSS (SKH56)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301202403260Cobalt HSS (SKH56)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56/SKH57) Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Grabado / R Groove Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03
Ángulo de torsión (θ)(La licenciatura) Torsión estándar (30-40 °) R Tolerancia(mm) ±0.025

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico