(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa final para chavetero / vástago BS (tolerancia negativa)

Fresa final para chavetero / vástago BS (tolerancia negativa)
  • Descuento por volumen

Endmill dedicado para el mecanizado de ranuras clave. Tolerancia negativa del diámetro de la cuchilla. BS vástago.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KE-OL-BS5-3
KE-OL-BS5-4
KE-OL-BS5-5
KE-OL-BS5-6
KE-OL-BS5-7
KE-OL-BS5-8
KE-OL-BS5-10
KE-OL-BS5-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4664
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6965
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710.568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101573
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121876

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Resina / Acero al carbón / Aleación de acero / Herramienta de acero / Aleación de acero Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH55) Procesamiento de aplicaciones Chavetero Diámetro del enlace (d)(mm) BS5
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Torsión (12 °) Disponibilidad de la cuchilla base Disponible
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Forma de punta de cuchilla Borde afilado Agujero central Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico