(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo 3S, hoja larga de 4 flautas

Fresa de extremo 3S, hoja larga de 4 flautas
  • Descuento por volumen

Cuchilla larga para cortar, como ranurado profundo y anchos anchos. Repintar es fácil

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4LF-3.0
4LF-3.1
4LF-3.2
4LF-3.3
4LF-3.4
4LF-3.5
4LF-3.6
4LF-3.7
4LF-3.8
4LF-3.9
4LF-4.0
4LF-4.1
4LF-4.2
4LF-4.3
4LF-4.4
4LF-4.5
4LF-4.6
4LF-4.7
4LF-4.8
4LF-4.9
4LF-5.0
4LF-5.1
4LF-5.2
4LF-5.3
4LF-5.4
4LF-5.5
4LF-5.6
4LF-5.7
4LF-5.8
4LF-5.9
4LF-6.0
4LF-6.1
4LF-6.2
4LF-6.3
4LF-6.4
4LF-6.5
4LF-6.6
4LF-6.7
4LF-6.8
4LF-6.9
4LF-7.0
4LF-7.1
4LF-7.2
4LF-7.3
4LF-7.4
4LF-7.5
4LF-7.6
4LF-7.7
4LF-7.8
4LF-7.9
4LF-8.0
4LF-8.1
4LF-8.2
4LF-8.3
4LF-8.4
4LF-8.5
4LF-8.6
4LF-8.7
4LF-8.8
4LF-8.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma de punta de cuchilla
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320658Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.120658Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.220658Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.320658Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.420658Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.525663Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.625663Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.725663Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.825663Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.925663Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

425663Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.125663Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.225663Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.325663Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.425663Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.530668Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.630668Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.730668Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.830668Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.930668Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530668Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.130668Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.230668Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.330668Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.430668Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.535673Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.635673Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.735673Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.835673Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.935673Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

635673Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.135673Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.235873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.335873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.435873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.535873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.635873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.735873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.835873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.935873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.135873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.235873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.335873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.435873Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.540878Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.640878Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.740878Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.840878Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.940878Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

840878Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.140878Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.2401078Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.3401078Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.4401078Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5451083Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.6451083Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.7451083Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.8451083Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.9451083Borde afilado

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Resina / Acero al carbón / Aleación de acero / Herramienta de acero / Aleación de acero Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~+0.03
Agujero central Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico