(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo 3S, 4 flautas (cuchilla estándar) (Números de pieza)

Fresa de extremo 3S, 4 flautas (cuchilla estándar)
  • Descuento por volumen

El corte lateral y el pulido de ranuras son fáciles

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4SF-65-42
4SF-66-32
4SF-66-42
4SF-67-32
4SF-67-42
4SF-68-32
4SF-68-42
4SF-69-32
4SF-69-42
4SF-70-32
4SF-70-42
4SF-75-32
4SF-75-42
4SF-80-32
4SF-80-42
4SF-85-32
4SF-85-42
4SF-90-32
4SF-90-42
4SF-95-32
4SF-95-42
4SF-100-32
4SF-100-42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma de punta de cuchilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

658042175Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

668032165Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

668042175Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

678032165Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

678042175Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

688032165Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

688042175Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

698032165Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

698042175Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

708032165Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

708042175Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

758032180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

758042180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

808032180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

808042180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

858032180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

858042180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

908032180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

908042180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

958032180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

958042180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1008032180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1008042180Plano C

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Resina / Acero al carbón / Aleación de acero / Herramienta de acero / Aleación de acero Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~+0.03
Agujero central Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico