(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de mango largo especial, 2 flautas (Números de pieza)

Fresa de extremo de mango largo especial, 2 flautas
  • Descuento por volumen

El vástago se ha hecho especialmente largo para un grabado profundo. Diseñado con una caña delgada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XLS-2SF-42-350
XLS-2SF-45-300-32
XLS-2SF-45-300-42
XLS-2SF-45-350-32
XLS-2SF-45-350-42
XLS-2SF-50-300-32
XLS-2SF-50-300-42
XLS-2SF-50-350-32
XLS-2SF-50-350-42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma de punta de cuchilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

427032350Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

457032300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

457042300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

457032350Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

457042350Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

507532300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

507542300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

507532350Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

507542350Plano C

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Resina / Acero al carbón / Aleación de acero / Herramienta de acero / Aleación de acero Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03
Agujero central Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico