(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vástago MT, avellanado, HSS, sin revestimiento 90 °

Vástago MT, avellanado, HSS, sin revestimiento 90 °
  • Descuento por volumen

· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Disponibilidad de palas periféricas: Incluido
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Ángulo de punta (θ): 90

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6279-40.0
6279-63.0
6279-80.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago
(d)
Diámetro de la punta
(d)
Longitud total
(l)
Rango de diámetro del orificio de chaflán
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40MT-31014010.0~40.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

63MT-41618016.0~63.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80MT-42219022.0~80.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Ángulo de punta (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica Disponible Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 3-flauta
Tipo de caña Morse Taper

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico