(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago recto, avellanado, HSS, recubrimiento de TiN 90 °

Vástago recto, avellanado, HSS, recubrimiento de TiN 90 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Disponibilidad de palas periféricas: Incluido
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Ángulo de punta (θ): 90

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6277-4.3TG
6277-5.0TG
6277-5.3TG
6277-5.8TG
6277-6.0TG
6277-6.3TG
6277-7.0TG
6277-7.3TG
6277-8.3TG
6277-9.4TG
6277-10.0TG
6277-10.4TG
6277-11.5TG
6277-12.4TG
6277-13.4TG
6277-15.0TG
6277-16.5TG
6277-19.0TG
6277-20.5TG
6277-23.0TG
6277-25.0TG
6277-37.0TG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Tornillo de cabeza plana compatible
(M)
Diámetro del vástago
(d)
Diámetro de la punta
(d)
Longitud total
(l)
Rango de diámetro del orificio de chaflán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.3M2.041.3401.3~4.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5-41.5401.5~5.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.3M2.541.5401.5~5.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.8-51.5451.5~5.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-51.5451.5 a 6.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3M3.051.5451.5~6.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7-61.8501.8~7.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.3M3.561.8501.8~7.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.3M4.062502.0~8.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.4-62.2502.2~9.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-62.5502.5~10.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.4M5.062.5502.5~10.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5-82.8562.8~11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.4M6.082.8562.8~12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.4-82.9562.9~13.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15-103.2603.2~15.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.5M8.0103.2603.2~16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19-103.5633.5~19.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20.5M10.0103.5633.5~20.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23-103.8673.8~23.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25M12.0103.8673.8~25.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37-124.8904.8~37.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Ángulo de punta (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica Disponible Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Numero de flautas 3-flauta
Tipo de caña Recto Tolerancia del diámetro del vástago h9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico