(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de chaflán de carburo sólido con 3 flautas

Fresa de chaflán de carburo sólido con 3 flautas
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Ángulo de punta (θ): 90
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: TiAlN
· Tolerancia del diámetro del vástago: h5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DIXI7623-2.0
DIXI7623-3.0
DIXI7623-4.0
DIXI7623-5.0
DIXI7623-6.0
DIXI7623-8.0
DIXI7623-10.0
DIXI7623-12.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago
(d)
Diámetro de la punta
(D)
Longitud total
(L)
Longitud de la ranura
(l)
Tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

230.2383e8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

330.3385e8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.4506e8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

550.550-h5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

660.657-h5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

880.863-h5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010172-h5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12121.273-h5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina
Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN
Tolerancia del diámetro del vástago h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico