(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca central de carburo NC 1106

Broca central de carburo NC 1106
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Ángulo de punta (θ): 90
· Tolerancia de diámetro: h6
· Tolerancia del diámetro del vástago: h6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DIXI1106-3.0
DIXI1106-6.0
DIXI1106-8.0
DIXI1106-10.0
DIXI1106-12.0
DIXI1106-16.0
DIXI1106-20.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago
(d)
Longitud total
(L)
Longitud de la ranura
(l)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33387
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665710
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

886316
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10107219
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12128322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16169226
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

202010432

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Ambos cuadrados (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio
Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de recubrimiento NA Tolerancia de diámetro h6
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico