(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de bit de corte de rosca interna estándar JIS 15 (tipo JIS antiguo)

Tipo de bit de corte de rosca interna estándar JIS 15 (tipo JIS antiguo)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Broca para cortar roscas interiores tipo 15 (Bien)
· Egoístamente: Mano derecha
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
15-1-HT110
15-1-HT120
15-1-ST120
15-1-UT120
15-2-HT110
15-2-HT120
15-2-ST120
15-2-UT120
15-3-HT110
15-3-HT120
15-3-ST120
15-3-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT1101201305-1583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT1201201305-1583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13ST1201201305-1583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13UT1201201305-1583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16HT1101401605-26104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16HT1201401605-26104
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16ST1201401605-26104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16UT1201401605-26104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19HT1101601905-37125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19HT1201601905-37125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19ST1201601905-37125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19UT1201601905-37125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Broca de corte de rosca interna tipo 15 (derecha) tipo de producto Broca de carburo Egoístamente Mano derecha
Número contenido en un paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico