(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de broca de corte de rosca externa estándar JIS 13 (tipo JIS antiguo)

Tipo de broca de corte de rosca externa estándar JIS 13 (tipo JIS antiguo)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Broca para cortar hilo exterior tipo 13 (Bien)
· Egoístamente: Mano derecha
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
13-1-HT110
13-1-HT120
13-1-ST120
13-1-UT120
13-2-HT110
13-2-HT120
13-2-ST120
13-2-UT120
13-3-HT110
13-3-ST120
13-3-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT11012013A 15134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT12012013A 15134
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13ST12012013A 15134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13UT12012013A 15134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16HT11014016A 26165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16HT12014016A 26165
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16ST12014016A 26165
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16UT12014016A 26165
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19HT11016019Hasta -37196
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19ST12016019Hasta -37196
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19UT12016019Hasta -37196

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Broca de corte de rosca externa tipo 13 (derecha) tipo de producto Broca de carburo Egoístamente Mano derecha
Número contenido en un paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico