(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de esquina de extremo redondo estándar JIS tipo 39, tipo 40

Punta de esquina de extremo redondo estándar JIS tipo 39, tipo 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
39-0-ST120
39-0-UT120
39-1-UT120
39-2-HT110
39-2-HT120
39-2-ST120
39-3-HT110
39-3-HT120
39-3-ST120
39-3-UT120
39-4-HT110
39-4-HT120
39-4-ST120
40-0-HT110
40-0-HT120
40-0-ST120
40-0-UT120
40-1-HT110
40-1-HT120
40-1-ST120
40-1-UT120
40-2-HT110
40-2-HT120
40-2-ST120
40-3-HT120
40-3-ST120
40-4-HT110
40-4-HT120
40-4-ST120
40-4-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)10ST120801006-0Mano derecha101032
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)10UT120801006-0Mano derecha101032
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)13UT1201001306-1Mano derecha131332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)16HT1101201606-2Mano derecha161643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)16HT1201201606-2Mano derecha161643
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)16ST1201201606-2Mano derecha161643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)19HT1101401906-3Mano derecha191954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)19HT1201401906-3Mano derecha191954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)19ST1201401906-3Mano derecha191954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)19UT1201401906-3Mano derecha191954
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)25HT1101602506-4Mano derecha222264
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)25HT1201602506-4Mano derecha222264
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)25ST1201602506-4Mano derecha222264
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)10HT110801006-0Mano izquierda101032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)10HT120801006-0Mano izquierda101032
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)10ST120801006-0Mano izquierda101032
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)10UT120801006-0Mano izquierda101032
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)13HT1101001306-1Mano izquierda131332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)13HT1201001306-1Mano izquierda131332
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)13ST1201001306-1Mano izquierda131332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)13UT1201001306-1Mano izquierda131332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)16HT1101201606-2Mano izquierda161643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)16HT1201201606-2Mano izquierda161643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)16ST1201201606-2Mano izquierda161643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)19HT1201401906-3Mano izquierda191954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)19ST1201401906-3Mano izquierda191954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)25HT1101602506-4Mano izquierda222264
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)25HT1201602506-4Mano izquierda222264
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)25ST1201602506-4Mano izquierda222264
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)25UT1201602506-4Mano izquierda222264

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Número contenido en un paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico