(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta recta de punta estándar JIS, tipo 35

Punta recta de punta estándar JIS, tipo 35
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Broca de corte recto tipo 35
· Egoístamente: Inserto sin mano
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
35-1-HT110
35-1-HT120
35-1-ST120
35-1-UT120
35-2-HT120
35-2-ST120
35-2-UT120
35-3-HT110
35-3-HT120
35-3-ST120
35-3-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT1101001307-113133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT1201001307-113133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13ST1201001307-113133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13UT1201001307-113133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16HT1201201607-216164
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16ST1201201607-216164
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16UT1201201607-216164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19HT1101401907-319195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19HT1201401907-319195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19ST1201401907-319195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19UT1201401907-319195

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 35 Tipo de punta de corte recta tipo de producto Broca de carburo Egoístamente Inserto sin mano
Tamaño de la punta r 0.5 Número contenido en un paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico