(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca recta asimétrica estándar JIS tipo 31, tipo 32

Broca recta asimétrica estándar JIS tipo 31, tipo 32
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
31-1-HT110
31-1-HT120
31-1-ST120
31-1-UT120
31-2-HT110
31-2-HT120
31-2-ST120
31-2-UT120
31-3-HT110
31-3-HT120
31-3-ST120
31-3-UT120
32-1-HT110
32-1-HT120
32-1-ST120
32-1-UT120
32-2-HT110
32-2-HT120
32-2-ST120
32-2-UT120
32-3-HT110
32-3-HT120
32-3-ST120
32-3-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)13HT1101001301-1Mano derecha1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)13HT1201001301-1Mano derecha1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)13ST1201001301-1Mano derecha1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)13UT1201001301-1Mano derecha1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)16HT1101201601-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)16HT1201201601-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)16ST1201201601-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)16UT1201201601-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)19HT1101401901-3Mano derecha19135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)19HT1201401901-3Mano derecha19135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)19ST1201401901-3Mano derecha19135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)19UT1201401901-3Mano derecha19135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)13HT1101001301-1Mano izquierda1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)13HT1201001301-1Mano izquierda1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)13ST1201001301-1Mano izquierda1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)13UT1201001301-1Mano izquierda1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)16HT1101201601-2Mano izquierda16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)16HT1201201601-2Mano izquierda16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)16ST1201201601-2Mano izquierda16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)16UT1201201601-2Mano izquierda16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)19HT1101401901-3Mano izquierda19135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)19HT1201401901-3Mano izquierda19135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)19ST1201401901-3Mano izquierda19135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)19UT1201401901-3Mano izquierda19135

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Tamaño de la punta r 0.5 Número contenido en un paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico