(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores rectos HSS - mango cilíndrico, tipo chucking, HC

Escariadores rectos HSS - mango cilíndrico, tipo chucking, HC
  • Descuento por volumen

Escariador de mandril de mango recto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HC1.0
HC1.5
HC2.0
HC2.5
HC3.0
HC4.0
HC6.0
HC7.0
HC8.0
HC9.0
HC10.0
HC11.0
HC12.0
HC13.0
HC14.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
diámetro del vástago d
(ø mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de agarre B
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1201800.2+0.007、+0.0024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5201.5800.5+0.007、+0.0024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2251.91000.5+0.007、+0.0024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52521000.5+0.007、+0.0024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3302.51100.5+0.007、+0.0026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4303.51100.5+0.009、+0.0046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63051301+0.009、+0.0046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73561401+0.012、+0.0066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84061501+0.012、+0.0066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94071601+0.012、+0.0066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104081601+0.012、+0.0066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

114581701+0.015、+0.0076
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124591701+0.015、+0.0076
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1345101801+0.015、+0.0078
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1450101901+0.015、+0.0078

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico