(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, flauta helicoidal alta, HH

Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, flauta helicoidal alta, HH
  • Descuento por volumen

Hecho con HSS de cobalto para una vida de corte aún más larga. También es efectivo con materiales refinados térmicamente de 40 HRC o menos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HH6.50

 
Número de Parte
HH6.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de herramienta(mm) 6.5 Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Resina / Muere acero / Aleación de acero
Longitud de la ranura(mm) 35 Revestimiento S / N NA Forma del surco Espiral
Base Blade Y/N NA Longitud total L(mm) 110 Longitud de agarre T(mm) 5
Tolerancia de diámetro(mm) 0~0.005 Longitud del vástago ℓ2(mm) 35 Diámetro del cuello(mm) 6.30~6.00
Numero de flautas 3 Tipo de material de herramienta Cobalt HSS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HH6.50 de la serie Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, flauta helicoidal alta, HH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico