(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos HSS - vástago recto/fresado, tipo manual

Escariadores rectos HSS - vástago recto/fresado, tipo manual
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza una fresa manual para terminar el orificio y la sección de mordida de la punta recibe un ligero gradiente (aproximadamente 1 grado) para mejorar la guía.
· La tolerancia del diámetro de la cuchilla es única a + 0.005/0 (J5).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HR0.590
HR0.660
HR1.270
HR15.200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Tipo de caña Longitud de la ranura
(mm)
diámetro del vástago d
(ø mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de agarre T
(mm)
Longitud del vástago ℓ2
(mm)
Ancho del vástago cuadrado Parte K
(mm)
Tolerancia de ancho de parte cuadrada de vástago Caña cuadrada parte L longitud
(mm)
Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.59End Mill Shank122302.5----4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.66End Mill Shank122302.5----4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27End Mill Shank202404----4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.2varilla recta9515.2185197012-0.15~0158

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre / Resina / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA Forma del surco Recto
Base Blade Y/N NA Tolerancia de diámetro(mm) 0~0.005 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico