(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores rectos HSS - vástago de fresa, tipo dorado, recubierto de TiN

Escariadores rectos HSS - vástago de fresa, tipo dorado, recubierto de TiN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Reduce el costo de procesamiento. Cuenta con una vida útil de la herramienta aproximadamente el doble que la de las máquinas HSS y los escariadores.
· Además, también cuenta con un precio súper bajo con un descuento de aproximadamente el 50%.
· Con el recubrimiento de TiN, la velocidad de corte y la durabilidad se duplican al menos en comparación con las máquinas HSS convencionales y los escariadores.
· Excelente circularidad y rugosidad de la superficie.
· El diámetro del vástago es del tipo de vástago de la fresa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HG1.000
HG1.005
HG1.010
HG1.015
HG1.020
HG1.025
HG1.030
HG1.035
HG1.040
HG1.045
HG1.050
HG1.055
HG1.060
HG1.065
HG1.070
HG1.075
HG1.080
HG1.085
HG1.090
HG1.095
HG1.100
HG1.105
HG1.110
HG1.115
HG1.120
HG1.125
HG1.135
HG1.140
HG1.145
HG1.150
HG1.155
HG1.160
HG1.165
HG1.170
HG1.175
HG1.180
HG1.185
HG1.190
HG1.195
HG1.200
HG1.205
HG1.210
HG1.215
HG1.220
HG1.225
HG1.230
HG1.240
HG1.245
HG1.250
HG1.255
HG1.260
HG1.265
HG1.270
HG1.275
HG1.280
HG1.285
HG1.290
HG1.295
HG1.300
HG1.305
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
diámetro del vástago d
(ø mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Longitud de agarre B
(mm)
Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.005203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.01203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.015203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.02203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.025203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.03203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.035203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.04203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.045203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.05203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.055203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.06203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.065203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.07203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.075203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.08203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.085203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.09203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.095203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.105203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.115203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.125203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.135203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.14203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.145203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.15203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.155203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.165203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.17203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.175203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.18203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.185203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.19203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.195203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.205203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.215203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.225203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.24203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.245203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.25203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.255203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.26203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.265203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.275203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.28203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.285203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.29203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.295203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.305203.0 Centro de proyecciones40-0.54

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N Disponible
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Tolerancia de diámetro(mm) 0~0.005
Tipo de recubrimiento Estaño Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico