(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores helicoidales HSS - vástago de fresa, corto, HB

Escariadores helicoidales HSS - vástago de fresa, corto, HB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Capaz de mecanizado de alta eficiencia y alta precisión gracias a su forma de ranura de alta rigidez y longitud de cuchilla corta.
· Como la longitud de la mordida es corta, es capaz de procesar agujeros ciegos.
· El HSS de cobalto ha sido recubierto con un recubrimiento especial recientemente desarrollado con una dureza de recubrimiento de 3,700 Hv, que proporciona una excelente resistencia a la abrasión.
· Se adopta el vástago del molino final.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HB1.000
HB1.005
HB1.010
HB1.015
HB1.020
HB1.025
HB1.030
HB1.035
HB1.040
HB1.045
HB1.050
HB1.055
HB1.060
HB1.065
HB1.070
HB1.075
HB1.080
HB1.085
HB1.090
HB1.095
HB1.100
HB1.105
HB1.110
HB1.115
HB1.120
HB1.125
HB1.130
HB1.135
HB1.140
HB1.145
HB1.150
HB1.155
HB1.160
HB1.165
HB1.170
HB1.175
HB1.180
HB1.185
HB1.190
HB1.195
HB1.200
HB1.205
HB1.210
HB1.215
HB1.220
HB1.225
HB1.230
HB1.235
HB1.240
HB1.245
HB1.255
HB1.260
HB1.265
HB1.270
HB1.280
HB1.285
HB1.290
HB1.295
HB1.300
HB1.305
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
diámetro del vástago d
(ø mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Longitud de agarre B
(mm)
Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.005123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.01123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.015123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.02123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.025123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.03123.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.035123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.04123.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.045123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.05123.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.055123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.06123.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.065123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.07123.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.075123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.08123.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.085123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.09123.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.095123.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1123.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.105163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.115163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.125163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.135163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.14163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.145163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.15163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.155163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.165163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.17163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.175163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.18163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.185163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.19163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.195163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.205163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.215163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.225163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.235163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.24163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.245163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.255163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.26163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.265163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.28163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.285163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.29163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.295163.0 Centro de proyecciones40-0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3163.0 Centro de proyecciones40-0.24
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.305163.0 Centro de proyecciones40-0.24

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N Disponible
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA Tolerancia de diámetro(mm) 0~0.005
Tipo de recubrimiento Especial Tipo de material de herramienta Cobalt HSS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico