(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores espirales de carburo - vástago de fresa, platino FP

Escariadores espirales de carburo - vástago de fresa, platino FP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Forma de escariador ideal para mecanizado de alta velocidad: logra un mecanizado de alta precisión y alta velocidad gracias a su alta torsión, forma de cuchilla altamente rígida y cuchilla de chaflán excéntrica.
· Recubrimiento especial: presenta un recubrimiento especial con una excelente resistencia a la oxidación, temperatura y coeficiente de fricción. Este recubrimiento ayuda a mejorar la vida útil de la herramienta y permite un procesamiento de viruta de corte suave.
· Vástago de fresa de alta precisión: se adopta la tolerancia de vástago de h5.
· Efectivo para el mecanizado de acero inoxidable: el escariador de platino FP de uso general se puede utilizar incluso para el mecanizado de acero inoxidable a alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CP2.950
CP2.960
CP2.970
CP2.980
CP2.990
CP3.000
CP3.005
CP3.010
CP3.020
CP3.030
CP3.040
CP3.050
CP3.060
CP3.070
CP3.080
CP3.090
CP3.100
CP3.110
CP3.120
CP3.130
CP3.140
CP3.150
CP3.160
CP3.170
CP3.180
CP3.190
CP3.200
CP3.210
CP3.220
CP3.230
CP3.240
CP3.250
CP3.260
CP3.270
CP3.280
CP3.290
CP3.300
CP3.310
CP3.320
CP3.330
CP3.340
CP3.350
CP3.360
CP3.370
CP3.380
CP3.390
CP3.400
CP3.410
CP3.420
CP3.430
CP3.440
CP3.450
CP3.460
CP3.470
CP3.480
CP3.490
CP3.500
CP3.510
CP3.520
CP3.530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago d Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Longitud de agarre B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.9515553250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.9615553250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.9715553250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.9815553250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.9915553250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315553250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.00515554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0115554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0215554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0315554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0415554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0515554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0615554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0715554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0815554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0915554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.115554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1115554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1215554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1315554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1415554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1515554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1615554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1715554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1815554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1915554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.215554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2115554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2215554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2315554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2415554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2515554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2615554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2715554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2815554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2915554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.315554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3115554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3215554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3315554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3415554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3515554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3615554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3715554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3815554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3915554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.415554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4115554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4215554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4315554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4415554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4515554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4615554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4715554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4815554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4915554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.515554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5115554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5215554250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5315554250.5

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N Disponible
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA Tolerancia de diámetro(mm) 0~0.005
Tipo de recubrimiento Especial Numero de flautas 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico