(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de metal duro con orificio de aire, 4 flautas, tipo estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AHES4-4
AHES4-5
AHES4-6
AHES4-7
AHES4-8
AHES4-9
AHES4-10
AHES4-12
AHES4-13
AHES4-14
AHES4-15
AHES4-16
AHES4-18
AHES4-20
AHES4-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7408100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94010100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125012110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135012110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145012110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156016120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166016120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186016140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206020140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256025160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero al carbón / Metal no ferroso / Metal no ferroso / Grafito Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de flauta Borde afilado Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Diámetro de la hoja tolerancia D(mm) 0~+0.02 Tolerancia de diámetro de vástago d(mm) h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico