(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de metal duro con orificio de aire, 2 flautas, tipo estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AHES2-4
AHES2-5
AHES2-6
AHES2-7
AHES2-8
AHES2-9
AHES2-10
AHES2-12
AHES2-13
AHES2-14
AHES2-15
AHES2-16
AHES2-20
AHES2-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7408100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94010100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125012110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135012110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145012110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156016120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166016120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206020140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256025160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero al carbón / Metal no ferroso / Metal no ferroso / Grafito Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de flauta Borde afilado Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Diámetro de la hoja tolerancia D(mm) -0.02~0 Tolerancia de diámetro de vástago d(mm) h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico