(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores espirales HSS: tipo de mano larga, mecanizado de agujeros profundos, SPLHR

Escariadores espirales HSS: tipo de mano larga, mecanizado de agujeros profundos, SPLHR
  • Descuento por volumen

Tipo largo, uso de agujeros profundos, para guía mejorada, gradiente de mordida de 1 °

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPLHR3.0-80-120
SPLHR3.0-100-140
SPLHR3.5-100-140
SPLHR4.0-100-140
SPLHR4.0-120-170
SPLHR4.1-100-140
SPLHR4.2-100-140
SPLHR4.4-100-140
SPLHR4.5-120-170
SPLHR4.6-120-170
SPLHR5.0-120-170
SPLHR5.1-120-170
SPLHR5.5-120-170
SPLHR6.0-120-170
SPLHR6.1-120-170
SPLHR6.5-120-170
SPLHR7.0-120-170
SPLHR7.1-150-210
SPLHR7.5-120-170
SPLHR7.8-150-210
SPLHR7.9-150-210
SPLHR8.1-150-210
SPLHR8.2-150-210
SPLHR8.5-150-210
SPLHR9.0-150-210
SPLHR9.5-150-210
SPLHR10.0-150-210
SPLHR10.0-200-280
SPLHR10.5-150-210
SPLHR11.0-150-210
SPLHR11.5-150-210
SPLHR12.0-200-280
SPLHR12.5-200-270
SPLHR13.0-200-270
SPLHR14.0-200-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ1
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago Centro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380 +0.002~+0.0076120898360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100 +0.002~+0.00761401098360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5100 +0.004~+0.009614010983.560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4100 +0.004~+0.00961401108460 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4120 +0.004~+0.00961701308460 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.1100 +0.004~+0.009614011084.160 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2100 +0.004~+0.009614011094.260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.4100 +0.004~+0.009614011094.460 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.5120 +0.004~+0.009617013094.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.6120 +0.004~+0.009617013094.660 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5120 +0.004~+0.00961701309560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.1120 +0.004~+0.009617013095.160 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5120 +0.004~+0.0096170132105.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6120 +0.004~+0.009617013210660 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.1120 +0.006~+0.0126170132106.160 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5120 +0.006~+0.0126170132106.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7120 +0.006~+0.012617013211760 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.1150 +0.006~+0.0126210162117.160 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5120 +0.006~+0.0126170133117.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.8150 +0.006~+0.0126210163127.860 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.9150 +0.006~+0.0126210163127.960 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.1150 +0.006~+0.0126210163128.160 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.2150 +0.006~+0.0126210165128.260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5150 +0.006~+0.0126210165128.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9150 +0.006~+0.012621016513960 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5150 +0.006~+0.0126210165139.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150 +0.006~+0.0126210165141060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10200 +0.006~+0.0126280215141060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5150 +0.007~+0.01562101651410.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11150 +0.007~+0.0156210165151160 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5150 +0.007~+0.01562101661511.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12200 +0.007~+0.0156280217151260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5200 +0.007~+0.01562702171612.560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13200 +0.007~+0.0158270218161360 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14200 +0.007~+0.0158300218171460 ° cóncavo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda
Ángulo de torsión 12° Tolerancia del diámetro del vástago -0.05~-0.02 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico