(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores rectos HSS: tipo de mano larga, mecanizado de agujeros profundos, LHR

Escariadores rectos HSS: tipo de mano larga, mecanizado de agujeros profundos, LHR
  • Descuento por volumen

Tipo largo, uso de agujeros profundos, para guía mejorada, gradiente de mordida de 1 °

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LHR1/2-160-230
LHR1/2-200-270
LHR1/4-120-170
LHR1/4-150-210
LHR2-50-80
LHR2-50-100
LHR2-60-100
LHR2.1-50-80
LHR2.1-50-100
LHR2.1-60-100
LHR2.2-50-80
LHR2.2-50-100
LHR2.2-60-100
LHR2.3-50-80
LHR2.3-50-100
LHR2.3-60-100
LHR2.4-50-80
LHR2.4-50-100
LHR2.4-60-100
LHR2.5-60-100
LHR2.6-60-100
LHR2.7-60-100
LHR2.8-60-100
LHR2.9-60-100
LHR3/8-150-200
LHR3-60-100
LHR3-80-120
LHR3-100-130
LHR3-100-150
LHR3-120-170
LHR3.01-80-120
LHR3.02-80-120
LHR3.03-80-120
LHR3.04-80-120
LHR3.05-80-120
LHR3.06-80-120
LHR3.07-80-120
LHR3.08-80-120
LHR3.09-80-120
LHR3.1-80-120
LHR3.1-100-130
LHR3.1-100-140
LHR3.2-80-120
LHR3.2-100-130
LHR3.2-100-140
LHR3.3-80-120
LHR3.3-100-130
LHR3.3-100-140
LHR3.4-80-120
LHR3.4-100-130
LHR3.4-100-140
LHR3.5-60-100
LHR3.5-80-120
LHR3.5-80-130
LHR3.5-100-150
LHR3.5-150-200
LHR3.6-60-100
LHR3.6-80-120
LHR3.6-100-130
LHR3.6-100-140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ1
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago Centro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2160 +0.007~+0.015823017816 1/260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2200 +0.007~+0.015827021816 1/260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4120 +0.006~+0.012617013210 1/460 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4150 +0.006~+0.012621016210 1/460 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250 +0.002~+0.007480576360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250 +0.002~+0.0074100576360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260 +0.002~+0.0074100676360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.150 +0.002~+0.007480576360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.150 +0.002~+0.0074100676360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.160 +0.002~+0.0074100576360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.250 +0.002~+0.007480576360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.250 +0.002~+0.0074100676360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.260 +0.002~+0.0074100576360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.350 +0.002~+0.007480577360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.350 +0.002~+0.0074100577360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.360 +0.002~+0.0074100677360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.450 +0.002~+0.007480577360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.450 +0.002~+0.0074100577360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.460 +0.002~+0.0074100677360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.560 +0.002~+0.0074100677360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.660 +0.002~+0.0074100677360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.760 +0.002~+0.0074100677360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.860 +0.002~+0.0074100677360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.960 +0.002~+0.0076100698360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8150 +0.006~+0.012620016513 3/860 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360 +0.002~+0.0076100698360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

380 +0.002~+0.0076120898360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3100 +0.002~+0.00761301098360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100 +0.002~+0.00761501098360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3120 +0.002~+0.00761701298360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0180 0~+0.00561208983.0160 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.0280 0~+0.00561208983.0260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0380 0~+0.00561208983.0360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0480 0~+0.00561208983.0460 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0580 0~+0.00561208983.0560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.0680 0~+0.00561208983.0660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0780 0~+0.00561208983.0760 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.0880 0~+0.00561208983.0860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0980 0~+0.00561208983.0960 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.180 +0.004~+0.00961208983.160 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1100 +0.004~+0.009613010983.160 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1100 +0.004~+0.009614010983.160 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.280 +0.004~+0.00961208983.260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2100 +0.004~+0.009613010983.260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.2100 +0.004~+0.009614010983.260 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.380 +0.004~+0.00961208983.360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3100 +0.004~+0.009613010983.360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.3100 +0.004~+0.009614010983.360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.480 +0.004~+0.00961208983.460 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4100 +0.004~+0.009613010983.460 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4100 +0.004~+0.009614010983.460 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.560 +0.004~+0.00961006983.560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.580 +0.004~+0.00961208983.560 ° convexo
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.580 +0.004~+0.00961308983.560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5100 +0.004~+0.009615010983.560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5150 +0.004~+0.009620015983.560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

3.660 +0.004~+0.00961006983.660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.680 +0.004~+0.00961208983.660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.6100 +0.004~+0.009613010983.660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.6100 +0.004~+0.009614010983.660 ° convexo

Cargando…

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha recta
Tolerancia del diámetro del vástago -0.05~-0.02 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico