(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores helicoidales de carburo - vástago cilíndrico, para taladrado pin gate, CSPGR

Escariadores helicoidales de carburo - vástago cilíndrico, para taladrado pin gate, CSPGR
  • Descuento por volumen

Escariador en espiral (carburo) para taladrar puertas.
[Caracteristicas]
· Para la perforación de agujeros de puerta con punta de molde.
· Hay disponible una amplia variedad de redondeo de puntas, longitud de cuchilla y ángulos.
[Aplicaciones]
· Acabado de agujeros de puerta de pasador.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPGR0.5-1-25
CSPGR0.5-2-25
CSPGR0.5-3-25
CSPGR0.5-4-25
CSPGR0.5-5-25
CSPGR0.75-1-30
CSPGR0.75-2-30
CSPGR0.75-3-30
CSPGR0.75-4-30
CSPGR0.75-5-30
CSPGR1-1-40
CSPGR1-2-40
CSPGR1-3-40
CSPGR1-4-40
CSPGR1-5-40
CSPGR1.5-1-45
CSPGR1.5-2-45
CSPGR1.5-3-45
CSPGR1.5-4-45
CSPGR1.5-5-45
CSPGR1.25-1-45
CSPGR1.25-2-45
CSPGR1.25-3-45
CSPGR1.25-4-45
CSPGR1.25-5-45
CSPGR2-1-50
CSPGR2-2-50
CSPGR2-3-50
CSPGR2-4-50
CSPGR2-5-50
CSPGR2.5-1-60
CSPGR2.5-2-60
CSPGR2.5-3-60
CSPGR2.5-4-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Gran diámetro final radio R Ambos cuadrados Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251.420.51703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251.850.52703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252.280.53703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252.710.54703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

253.140.55704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

302.010.751803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

302.520.752803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

303.030.753804
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

303.540.754804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304.050.755804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402.6811903
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

403.3612904
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404.0413904
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404.7214906
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405.415906
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

453.751.51954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

454.511.52956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

455.271.53956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

456.031.54956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

456.81.55958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

453.261.251954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

454.021.252954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

454.791.253956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

455.551.254956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

456.321.255958
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

504.83211006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

505.67221006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506.51231008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

507.35241008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

508.192510010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6062.511106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6072.521108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

608.012.531108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

609.012.5411010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha
Ángulo de torsión Numero de flautas(Hojas) 4 Tolerancia del diámetro del vástago P h7
R Tolerancia 0~-0.05 Tolerancia de ángulo ±5′ Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico