(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, recubierto de TiCN2, CSR-C

Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, recubierto de TiCN2, CSR-C
  • Descuento por volumen

Recubrimiento TiCN647 adoptado. Previene la soldadura y mejora la rugosidad de la superficie acabada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSR-C0.8
CSR-C0.9
CSR-C0.81
CSR-C0.82
CSR-C0.83
CSR-C0.84
CSR-C0.85
CSR-C0.86
CSR-C0.87
CSR-C0.88
CSR-C0.89
CSR-C0.91
CSR-C0.92
CSR-C0.93
CSR-C0.94
CSR-C0.95
CSR-C0.96
CSR-C0.97
CSR-C0.98
CSR-C0.99
CSR-C1
CSR-C1.01
CSR-C1.02
CSR-C1.03
CSR-C1.04
CSR-C1.05
CSR-C1.06
CSR-C1.07
CSR-C1.08
CSR-C1.09
CSR-C1.1
CSR-C1.2
CSR-C1.3
CSR-C1.4
CSR-C1.5
CSR-C1.6
CSR-C1.7
CSR-C1.8
CSR-C1.9
CSR-C1.11
CSR-C1.12
CSR-C1.13
CSR-C1.14
CSR-C1.15
CSR-C1.16
CSR-C1.17
CSR-C1.18
CSR-C1.19
CSR-C1.21
CSR-C1.22
CSR-C1.23
CSR-C1.24
CSR-C1.25
CSR-C1.26
CSR-C1.27
CSR-C1.28
CSR-C1.29
CSR-C1.31
CSR-C1.32
CSR-C1.33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago Centro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.812+0.002~+0.0074500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.912+0.002~+0.0074500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.83120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.84120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.85120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.86120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.87120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.88120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.89120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.92120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.93120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.94120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.95120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.96120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.97120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.98120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.99120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112+0.002~+0.0074500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.01120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.02120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.03120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.04120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.05120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.06120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.07120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.08120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.09120~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.115+0.002~+0.0074500.33-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.215+0.002~+0.0074500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.315+0.002~+0.0074500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.416+0.002~+0.0074500.33-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.516+0.002~+0.0074500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.618+0.002~+0.0074500.43-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.718+0.002~+0.0074500.43-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.818+0.002~+0.0074500.43-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.918+0.002~+0.0074500.43-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.14150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.15150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.17150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.18150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.19150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.24150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.25150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.26150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.28150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.29150~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31160~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.32160~+0.0054500.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33160~+0.0054500.33-

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación resistente al calor / Aleación de acero Revestimiento S / N Disponible
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha recta
Tipo de recubrimiento TiCN2 Tolerancia del diámetro del vástago -0.009~0 Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico