(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales de carburo - para acero inoxidable, recubiertos con TiAlN, CSUSR-A

Escariadores espirales de carburo - para acero inoxidable, recubiertos con TiAlN, CSUSR-A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Forma ideal para acero inoxidable y otros materiales difíciles de cortar.
· Revestimiento resistente al calor
· Material resistente a la abrasión
· Torsión correcta

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSUSR-A0.5
CSUSR-A0.6
CSUSR-A0.7
CSUSR-A0.8
CSUSR-A0.9
CSUSR-A0.51
CSUSR-A0.52
CSUSR-A0.53
CSUSR-A0.54
CSUSR-A0.56
CSUSR-A0.57
CSUSR-A0.58
CSUSR-A0.59
CSUSR-A0.61
CSUSR-A0.62
CSUSR-A0.63
CSUSR-A0.64
CSUSR-A0.65
CSUSR-A0.66
CSUSR-A0.67
CSUSR-A0.68
CSUSR-A0.69
CSUSR-A0.71
CSUSR-A0.72
CSUSR-A0.73
CSUSR-A0.74
CSUSR-A0.75
CSUSR-A0.76
CSUSR-A0.77
CSUSR-A0.78
CSUSR-A0.79
CSUSR-A0.81
CSUSR-A0.82
CSUSR-A0.83
CSUSR-A0.84
CSUSR-A0.85
CSUSR-A0.86
CSUSR-A0.87
CSUSR-A0.88
CSUSR-A0.89
CSUSR-A0.91
CSUSR-A0.92
CSUSR-A0.93
CSUSR-A0.94
CSUSR-A0.95
CSUSR-A0.96
CSUSR-A0.97
CSUSR-A0.98
CSUSR-A0.99
CSUSR-A1
CSUSR-A1.01
CSUSR-A1.02
CSUSR-A1.03
CSUSR-A1.04
CSUSR-A1.05
CSUSR-A1.06
CSUSR-A1.07
CSUSR-A1.08
CSUSR-A1.09
CSUSR-A1.1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago Centro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.56+0.002~+0.0074500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.68+0.002~+0.0074500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.78+0.002~+0.0074500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.812+0.002~+0.0074500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.912+0.002~+0.0074500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5180~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5280~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5380~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5480~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5680~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5780~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5880~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5980~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6180~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6280~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6380~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6480~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6580~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6680~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6780~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6880~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6980~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71120~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72120~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.73120~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.74120~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75120~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.76120~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.77120~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.78120~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.79120~+0.0054500.1R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.83120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.84120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.85120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.86120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.87120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.88120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.89120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.92120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.93120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.94120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.95120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.96120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.97120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.98120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.99120~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112+0.002~+0.0074500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.01150~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.02150~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.03150~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.04150~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.05150~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.06150~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.07150~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.08150~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.09150~+0.0054500.2R3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.115+0.002~+0.0074500.2R3-

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Muere acero / Aleación resistente al calor / Aleación de acero Revestimiento S / N Disponible
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha
Ángulo de torsión 30° Tipo de recubrimiento TiAlN Tolerancia del diámetro del vástago -0.009~0
Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico