(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bola de carburo de cuello largo Serie WXS Coat 3-Flauta Long Neck

Bola de carburo de cuello largo Serie WXS Coat 3-Flauta Long Neck
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Bola de cuello largo recubierta con WXS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PHX-LN-DBT-R0.5X4
PHX-LN-DBT-R0.5X6
PHX-LN-DBT-R0.5X8
PHX-LN-DBT-R0.5X10
PHX-LN-DBT-R0.5X12
PHX-LN-DBT-R0.5X14
PHX-LN-DBT-R0.5X16
PHX-LN-DBT-R0.75X6
PHX-LN-DBT-R0.75X8
PHX-LN-DBT-R0.75X10
PHX-LN-DBT-R0.75X12
PHX-LN-DBT-R0.75X16
PHX-LN-DBT-R1X6
PHX-LN-DBT-R1X8
PHX-LN-DBT-R1X10
PHX-LN-DBT-R1X12
PHX-LN-DBT-R1X14
PHX-LN-DBT-R1X16
PHX-LN-DBT-R1X18
PHX-LN-DBT-R1X20
PHX-LN-DBT-R1X22
PHX-LN-DBT-R1.5X12
PHX-LN-DBT-R1.5X16
PHX-LN-DBT-R1.5X20
PHX-LN-DBT-R1.5X25
PHX-LN-DBT-R2X16
PHX-LN-DBT-R2X20
PHX-LN-DBT-R2X25
PHX-LN-DBT-R3X20
PHX-LN-DBT-R3X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
Ángulo de interferencia
(La licenciatura)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 0.5 ° Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 1 ° Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 1.5 ° Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 2 ° Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 2.5 ° Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 3 °
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.75504431950040.958.514.264.54.744.965.185.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.75506431950060.957.136.396.727.037.327.957.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.75508431950080.956.128.58.929.289.629.9810.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.755010431950100.955.3510.6111.0911.5111.9212.3712.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.755012431950120.954.7612.7113.2513.7114.1214.4914.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.755014431950140.954.314.8115.415.916.3416.7317.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.755016431950160.953.916.917.5418.0718.5419.5320.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.12506431951061.956.436.376.777.287.547.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.12508431951081.955.468.498.899.259.589.9310.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.125010431951101.954.7510.611.0711.4811.8812.3212.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.125012431951121.954.1912.713.2313.6914.0914.4614.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.125016431951161.953.416.8917.5218.0518.5118.9319.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5506431952061.955.626.356.656.947.217.467.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5508431952081.954.718.468.859.29.529.8510.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.55010431952101.954.0410.5711.0311.4311.8212.2412.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.55012431952121.953.5512.6713.1913.6414.1214.6315.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.55014431952141.953.1614.7715.3415.8616.4217.0217.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.55016431952161.952.8416.8617.4818.0818.7219.41-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.56018431952181.952.5918.9419.6220.2921.0221.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.56020431952201.952.3721.0321.7622.5123.18--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.56022431952221.952.1923.1323.8924.525.03--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.256012431953122.852.0412.6113.113.5714.08--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.256016431953162.851.5916.7717.3817.01---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.256020431953202.851.320.9221.65----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.256025431953252.851.0626.1-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236016431954163.85-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236020431954203.85-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236025431954253.85-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.57020631955205.85-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.57030631955305.85-------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 Número de flautas(hoja) 3
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Precisión R(µm) ±0.07 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico