(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas de carburo - para acero de alta dureza, WH55-5D

Brocas enterizas de carburo - para acero de alta dureza, WH55-5D
  • Descuento por volumen

Es posible el procesamiento estable de moldes de fundición a presión. Ideal para materiales de acero de hasta 55 HRC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WH55-5D-6
WH55-5D-8
WH55-5D-10
WH55-5D-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64892Mango recto63312600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

864118Mango recto83312800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080136Mango recto103313000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1296156Mango recto123313200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA Ángulo de la punta(°) 140
Adelgazamiento Disponible Detalles de revestimiento Súper abrigo WX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico