(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - Broca Phoenix, con orificio de refrigeración, PHP

Brocas enterizas de carburo - Broca Phoenix, con orificio de refrigeración, PHP
  • Descuento por volumen

Un taladro indexable que logra una alta capacidad de mecanizado y tiene excelentes propiedades de descarga de viruta. Inserciones de 4 esquinas con excelente rendimiento de costo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PHP320FS32M10-3D
PHP400FS40M12-3D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3296185Mango recto327800132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40120227Mango recto407800140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA Adelgazamiento NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico