(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Biselado de orificios V-UCS, avellanado, revestimiento en V

Biselado de orificios V-UCS, avellanado, revestimiento en V
  • Descuento por volumen

Se utiliza un recubrimiento compuesto de múltiples capas (recubrimiento V).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-UCS-4.3X90
V-UCS-5.3X90
V-UCS-6.3X60
V-UCS-6.3X90
V-UCS-6.3X120
V-UCS-7.3X90
V-UCS-8.3X60
V-UCS-8.3X120
V-UCS-9.4X90
V-UCS-10.4X60
V-UCS-10.4X90
V-UCS-11.5X90
V-UCS-12.4X60
V-UCS-12.4X90
V-UCS-13.4X90
V-UCS-14.4X90
V-UCS-15X90
V-UCS-16.5X60
V-UCS-16.5X90
V-UCS-16.5X120
V-UCS-19X90
V-UCS-20.5X60
V-UCS-20.5X90
V-UCS-20.5X120
V-UCS-23X90
V-UCS-25X60
V-UCS-25X90
V-UCS-25X120
V-UCS-26X90
V-UCS-28X90
V-UCS-30X90
V-UCS-31X90
V-UCS-34X90
V-UCS-37X90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

904.3910904341.340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

905.3910905341.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

606.3910606351.547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

906.3910906351.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1206.3911206351.544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

907.3910907361.850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

608.391060836252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1208.391120836248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

909.4910909462.250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6010.4910610462.553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9010.4910910462.550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9011.5910911582.556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6012.491061248360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9012.4910912482.856
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9013.4910913482.856
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9014.4910914482.956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90159109150103.260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6016.5910616510465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9016.59109165103.260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12016.59112165102.857
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90199109190103.563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6020.5910620510469
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9020.59109205103.563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12020.59112205103.559
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90239109230103.867
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6025910625010575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90259109250103.867
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120259112250103.862
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90269109260103.867
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9028910928012471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90309109300124.271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90319109310124.271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90349109340164.5107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90379109370164.5111

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla
Disponibilidad de cuchilla periférica Disponible Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Presencia de recubrimiento Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Detalles de revestimiento Revestimiento compuesto multicapa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico