(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, LS-NC-LDS, largas

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, LS-NC-LDS, largas
  • Descuento por volumen

Ideal para biselar partes profundas con un ángulo de punta de 90 °

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LS-NC-LDS-3X90
LS-NC-LDS-4X90
LS-NC-LDS-6X90
LS-NC-LDS-8X90
LS-NC-LDS-10X90
LS-NC-LDS-12X90
LS-NC-LDS-16X90
LS-NC-LDS-20X90
LS-NC-LDS-25X90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31175363503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415100463504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

620150663506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

826150863508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10302001063510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12362001263512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16412501663516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20532502063518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25602502563520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tipo de caña Mango recto
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
Ángulo de la punta(°) 90 Adelgazamiento NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico