(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa frontal de la serie Phoenix, cuadrada, de diámetro interior

Fresa frontal de la serie Phoenix, cuadrada, de diámetro interior
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Serie OSG Phoenix
· Apto para fresado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PAS15R050M22-4
PAS15R063M22-5
PAS15R080M25.4-6
PAS15R100M31.7-7
PAS15R125M38.1-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del agujero
(mm)
Herramienta no. Diámetro exterior de la fresa D1
(mm)
Diámetro del jefe db
(mm)
Ancho de la ranura de la llave a
(mm)
Profundidad de la ranura de teclas b
(mm)
Tipo Dimensiones / Ancho a
(mm)
Dimensiones / profundidad clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50454227802000654510.46.3110.46.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63455227802001785010.46.3110.46.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8050625.4780200295609.5619.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10050731.7578020031157012.78212.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12563838.178020041409015.910215.910

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Método de montaje Cenador
Tipo de material de punta compatible Capa de carburo Chip aplicable SNKU1505AZER-GM/SNKU1505AZER-GR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico